响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
060-0741-03ZD 50 psi 差压 2.0 mV/V 标称 4-20mA;提供 0 至 5 和 0-10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 与接液部件相容的气体、液体
  • 页码
    1
    正方形框

    Z 型中量程
    中等范围、湿/湿、压差传感器● 50 psid 至 750 psid●±0.25% 满量程精度

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet 数据表 英语 160.8KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink