响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450A 02950006 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 56.1°C [133°F]
2450A 02950007 温度上升时关闭 最低 61.7°C [143°F] 87.8°C [190°F]
2450A 02950008 温度上升时开启 56.1°C [133°F] 最低 32.2°C [90°F]
2450A 02950010 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 最低 58.9°C [138°F]
2450A 03610011 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 66.1°C [151°F]
2450A 05690001 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 57.2°C [135°F]
  • 页码
    4
    正方形框

    2450A 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●9,9 mm 高●UL

    正方形框

    2450A 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●9,9 mm 高●UL

    正方形框

    2450A 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●9,9 mm 高●UL

    正方形框

    2450A 系列
    热量探测●自动●酚醛树脂、环氧树脂密封罩盖和端子●温度上升时开启或关闭●3 A●金合金触点●9,9 mm 高●UL

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0