响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162037==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3106 00030114 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 55.0°C [131°F]
3106 00040028 温度上升时关闭 107.2°C [225°F] 23.9°C [75°F]
3106 00430071 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 65.6°C [150°F]
3106 01450007 温度上升时开启 115.0°C [239°F] 100.0°C [212°F]
3106 02030004 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 50.0°C [122°F]
3106 02810001 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 90.0°C [194°F]
3106U 00010049 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 37.8°C [100°F]
3106U 00060027 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 67.8°C [154°F]
3106U 00450126 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 60.0°C [140°F]
3106U 01820002 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]
  • 页码
    2
    正方形框

     3106 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●金合金触点

    正方形框

     3106 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●金合金触点

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink