响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    33
    正方形框

    SDP8406
    侧端塑料红外光电晶体管●1.8 mA 最小光电流●50° 受光角●15 μs 类型上升/下降时间●0.020 in 方形引脚

    正方形框

    HOA1886
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0891
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0875
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA1887
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1885
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0862
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1872
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1873
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1882
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0877
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0882
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1883
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,56 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0871
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0870
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0861
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0866
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0880
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1881
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0892
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0890
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA1879
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 1.8 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    HOA1884
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA0860
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0867
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:10 mA 至 20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0865
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0876
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA1889
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 2.0 mA●1,78 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    HOA0825
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●4,19 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    HOA0872
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0881
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA1874
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●3,05 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA086X/087X 系列
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 1.8 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Infrared Sensors Line Guide 产品线指南 English 982.9KB