响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162028==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3156 00530006 温度上升时关闭 101.7°C [215°F] 45.0°C [113°F]
3156 00010001 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 69.4°C [157°F]
3156 00090009 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 48.9°C [120°F]
3156 00200031 温度上升时关闭 54.4°C [130°F] 65.6°C [150°F]
3156 00230057 温度上升时关闭 87.8°C [190°F] 104.4°C [220°F]
3156 00260031 温度上升时关闭 73.9°C [165°F] 3.9°C [7°F]
3156U 00490004 温度上升时开启 42.7°C [109°F] 最大差值 3.3°C [6°F]
3156U 00960002 温度上升时关闭 100.0°C [212°F] 70.0°C [158°F]
3156U 01430001 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 37.8°C [100°F]
  • 页码
    2
    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink