响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  放大/非放大  元件类型
060-G201-02 ±5,08 mm [±0.02 in] 放大 直流-直流型位移传感器
060-G201-03 ±7,62 mm [±0.03 in] 放大 直流-直流型位移传感器
060-G201-04 ±10,16 mm [±0.04 in] 放大 直流-直流型位移传感器
  • 页码
    1
    正方形框

    S3C 型
    直流-直流长行程位移传感器●固定导向型弹簧复位电枢●±0.1 in 至 ±0.4 in 范围●±0.25% F.S. 非线性

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model S3C DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet 数据表 English 347.8KB