响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3150 00010293 温度上升时开启 1.1°C 至 4.4°C [2°F 至 8°F] 4.4°C [40°F]
3150 00150041 温度上升时开启 110.0°C [230°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3150 00200526 温度上升时开启 78.9°C [174°F] 67.8°C [154°F]
3150 00230082 温度上升时关闭 最大差值 5.6°C [10°F] 57.2°C [135°F]
3150 00500003 温度上升时关闭 1.1°C 至 4.4°C [2°F 至 8°F] 57.2°C [135°F]
3150 00770021 温度上升时关闭 最大差值 3.3°C [6°F] 60.0°C [140°F]
3150 00870006 温度上升时关闭 最大差值 3.3°C [6°F] 0.0°C [32°F]
3150 01500002 温度上升时关闭 54.4°C [130°F] 65.6°C [150°F]
3150U 00090182 温度上升时开启 140.0°C [284°F] 最大差值 5.6°C [10°F]
  • 页码
    1
    正方形框

     3150 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0