响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3001 00140546 温度上升时关闭 28.9°C [75°F] 30.0°C [86°F]
3001 00220108 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 60.0°C [140°F]
3001 00470026 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 60.0°C [140°F]
3001 01060004 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 61.7°C [143°F]
3001 01400027 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 65.0°C [149°F]
3001 01590002 温度上升时关闭 52.8°C [127°F] 60.0°C [140°F]
3001 01840001 温度上升时开启 26.7°C [80°F] 18.3°C [65°F]
3001U 00240201 温度上升时关闭 -12.2°C [10°F] -7.2°C [19°F]
3001U 00340137 温度上升时开启 35.0°C [95°F] 最大差值 5.6°C [10°F]
3001U 00780059 温度上升时关闭 65.0°C [149°F] 50.0°C [122°F]
  • 页码
    1
    正方形框

     3001 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink