响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
060-1542-03G 200 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 与接液部件相容的气体、液体
060-1542-11G 2,000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 与接液部件相容的气体、液体
060-1542-13G 3,000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 与接液部件相容的气体、液体
060-1542-15G 5,000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 与接液部件相容的气体、液体
060-1542-17G 10,000 psi 表压 2 mV/V  17-4 PH 不锈钢 与接液部件相容的气体、液体
  • 页码
    2
    正方形框

    型号 S
    超小型、冲洗隔膜压力传感器●100 psi 至 15,000 psi●1% 满量程精度

    正方形框

    S5 型
    交流-交流位移传感器 ●固定导向型弹簧复位电枢●±0.10 in 至 ±0.50 in 范围●±0.25% F.S. 非线性

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet 数据表 English 294.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink