响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450RG 80010552 温度上升时关闭 48.9°C [120°F] 57.8°C [136°F]
2450RG 80020652 温度上升时关闭 45.0°C [113°F] 75.0°C [167°F]
2450RG 80040463 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 78.3°C [173°F]
2450RG 80820923 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 51.7°C [125°F]
2450RG 82040035 温度上升时开启 99.4°C [211°F] 80.0°C [176°F]
2450RG 85770007 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
2450RG 85890011 温度上升时关闭 32.2°C [90°F] 40.6°C [105°F]
2450RG 86930002 温度上升时开启 110.0°C [230°F] 87.8°C [190°F]
  • 页码
    3
    正方形框

    2450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450RG 系列
    低电压:●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●0.5 A●金合金触点●铆钉套●经过 UL、CSA 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0