响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3800 00020025 温度上升时开启 最高 101.7°C [215°F] 最低 32.2°C [90°F]
3800 00090069 温度上升时关闭 最大差值 4.4°C [8°F] 45.0°C [113°F]
3800 00150005 温度上升时关闭 35.0°C [95°F] 40.0°C [104°F]
3800 00230003 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 32.2°C [90°F]
3800 00390003 温度上升时开启 115.0°C [239°F] 100.0°C [212°F]
3800 00450004 温度上升时开启 205.0°C [401°F] 195.6°C [384°F]
3800 00470003 温度上升时开启 130.0°C [266°F] 123.9°C [255°F]
3800 00490003 温度上升时关闭 40.6°C [105°F] 57.2°C [135°F]
3800 00500001 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 50.0°C [122°F]
3800 00520001 温度上升时开启 27.8°C [82°F] 21.1°C [70°F]
  • 页码
    1
    正方形框

     3800 系列
    气密密封●用于不需要军事装置的重载军事应用

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink