响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  工作温度  开启温度  关闭温度
3500 00040010 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 120.0°C [248°F] 100.0°C [212°F]
3500 00060116 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 10.0°C [50°F]
3500 00070211 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 50.0°C [122°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00080165 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 60.0°C [140°F] 47.8°C [118°F]
3500 00100005 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 51.7°C [125°F] 62.8°C [145°F]
3500 00120120 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 130.0°C [266°F] 117.8°C [244°F]
3500 00150006 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 74.4°C [166°F] 80.0°C [176°F]
3500 00180049 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最高 15.6°C [60°F] 最低 4.4°C [40°F]
3500 00270004 温度上升时关闭 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 95.0°C [203°F]
3500 00290074 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 35.6°C [96°F] 10.0°C [50°F]
3500 00290078 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 65.6°C [150°F] 48.9°C [120°F]
3500 00300015 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 100.0°C [212°F] 26.7°C [80°F]
3500 00350003 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 260.0°C [500°F] 237.8°C [460°F]
3500 00420015 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 50.0°C [122°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00450015 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 48.9°C [120°F] 60.0°C [140°F]
3500 00460022 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 85.0°C [185°F] 最大差值 3.3°C [6°F]
3500 00530002 温度上升时开启 -46°C 至 204°C [-50°F 至 400°F] 146.7°C [296°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3500 00580048 温度上升时关闭 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 最低 -36.7°C [-34°F] 最高 -30.0°C [-22°F]
3500 00660002 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 13.9°C [57°F] 7.8°C [46°F]
3500 00960001 温度上升时开启 -51°C 至 204°C [-60°F 至 400°F] 18.3°C [65°F] 7.2°C [45°F]
  • 页码
    2
    正方形框

     3500 系列
    军事●气密密封●严格的公差和差异●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

     3500 系列
    军事●气密密封●严格的公差和差异●SPST 触点●安装支架,端子

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink