响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161722==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
060-0708-08TJG 50 psi 表压 非放大型,mV/V 输出  17-4 PH 不锈钢 与接液部件相容的气体、液体
060-0708-10TJG 100 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
060-0708-12TJG 200 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
060-0708-18TJG 500 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
060-0743-03TJG 3,000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
060-0743-06TJG 5,000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
060-0743-10TJG 7,500 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
060-0743-11TJG 10,000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
060-0761-29TJG 1,000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 与接液部件相容的气体、液体
  • 页码
    2
    正方形框

    型号 TJE
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    TJE 型中量程
    超精密范围、湿/湿压差变送器● 50 psid 至 750 psid●±0.10% 满量程精度

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    请勿出售我的个人信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink