响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    9
    正方形框

    SE1450
    同轴 GaAs 红外发射器●24° 光束角●935 nm 输出波长●0.018 in 圆形引脚

    正方形框

    SE1450(L)
    同轴、铅壳、GaAs 红外发射器●24° 光束角●935 nm 输出波长●0.018 in 圆形引脚

    正方形框

    HOA1877
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.1 mA 至 1.5 mA●12,7 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1874
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●3,05 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1872
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA2862
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.2 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1876 系列
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.15 mA 至 1.80 mA●12,7 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1875
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.15 mA 至 1.80 mA●12,7 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1873
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 产品线指南 English 982.9KB
    pdf SE1450 Series Metal Package Infrared Emitters Catalog Information 目录信息 English 366.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink