响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  工作温度  开启温度  关闭温度
3MS1 00100130 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00113221 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 54.4°C [130°F] 71.1°C [160°F]
3MS1 00123146 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 1.7°C [35°F] -9.4°C [15°F]
3MS1 00140883 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 73.9°C [165°F] 90.6°C [195°F]
3MS1 00143157 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 46.1°C [115°F] -40.0°C [-40°F]
3MS1 00200935 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 100.0°C [212°F] 90.0°C [194°F]
3MS1 00213045 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 37.8°C [100°F] 26.7°C [80°F]
3MS1 00213241 温度上升时关闭 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 最大差值 4.4°C [8°F] 73.9°C [165°F]
3MS1 00223052 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 32.2°C [90°F] 21.1°C [70°F]
3MS1 00243037 温度上升时开启 -46°C 至 191°C [-50°F 至 375°F] 71.1°C [160°F] 62.8°C [145°F]
  • 页码
    4
    正方形框

    3MS1 QPL 系列
    军事●QPL●已检查的每个装置 100% ● 气密密封●严格的公差和差异●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

    3MS1 QPL 系列
    军事●QPL●已检查的每个装置 100% ● 气密密封●严格的公差和差异●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

     3500 系列
    军事●气密密封●严格的公差和差异●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

     3500 系列
    军事●气密密封●严格的公差和差异●SPST 触点●安装支架,端子

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0