响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161681==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  封装类型  操作点
SS411A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 60 G 最大值 (25°C)
SS411A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 60 G 最大值 (25°C)
SS411A-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 60 G 最大值 (25°C)
SS411A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 60 G 最大值 (25°C)
SS413A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 140 G 最大值 (25°C)
SS413A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 140 G 最大值 (25°C)
SS413A-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 140 G 最大值 (25°C)
SS413A-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 140 G 最大值 (25°C)
SS413A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 60 G 最大值 (25°C)
SS413A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 140 G 最大值 (25°C)
SS511AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 60 G 最大值 (25°C)
SS513AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 140 G 最大值 (25°C)
  • 页码
    2
    正方形框

    SS400、SS500 系列
    低高斯值双极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型 SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯锁存霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink