响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
2450R 80010553 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]
2450R 80020544 温度上升时关闭 35.0°C [95°F] 43.3°C [110°F]
2450R 80040406 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 40.0°C [104°F]
2450R 80750289 温度上升时关闭 48.9°C [120°F] 60.0°C [140°F]
2450R 80821021 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -3.9°C [25°F]
2450R 81360026 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 121.1°C [250°F]
2450R 81740203 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -3.9°C [25°F]
2450R 83760023 温度上升时关闭 71.1°C [160°F] 82.2°C [180°F]
  • 页码
    3
    正方形框

    2450R 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450R 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

    正方形框

    2450R 系列
    大电流●自动●酚醛树脂●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●银/镍合金触点●铆钉套●低外形●经过 UL、CSA 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0