响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  封装类型  操作点
SS441A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 115 G 最大值 (25°C)
SS441A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 115 G 最大值 (25°C)
SS441A-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 115 G 最大值 (25°C)
SS441A-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 115 G 最大值 (25°C)
SS441A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 115 G 最大值 (25°C)
SS441A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 115 G 最大值 (25°C)
SS443A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 180 G 最大值 (25°C)
SS443A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 180 G 最大值 (25°C)
SS443A-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 180 G 最大值 (25°C)
SS443A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 180 G 最大值 (25°C)
SS443A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 180 G 最大值 (25°C)
SS449A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 390 G 最大值 (25°C)
SS449A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 390 G 最大值 (25°C)
SS449A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 390 G 最大值 (25°C)
SS449A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 390 G 最大值 (25°C)
SS541AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 115 G 最大值 (25°C)
SS543AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 180 G 最大值 (25°C)
SS549AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 390 G 最大值 (25°C)
  • 页码
    2
    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯锁存霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯单极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink