响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  传感器类型  电源电压  工作频率
ZS-00313-12 恶劣环境 12 Vdc 至 32 Vdc  2000 Hz
ZS-00357-280 不适用 不适用 不适用
ZS-00380-01 传感器接口模块 不适用 不适用
ZS-00434-01 恶劣环境 14 Vdc 至 33 Vdc  2000 Hz
  • 页码
    3
    正方形框

     ZS 系列
    一体式 M12 接近●Crastin(塑料)感应面●常开/常闭,电流源

    正方形框

     ZS 系列
    一体式 M18接近传感器●陶瓷感应面●常开,电流沉

    正方形框

    300 FW 系列
    分体式 ECKO 接近传感器●屏蔽感应面●常开/常闭,电流沉

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0