响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  功能特性  工作温度  开启温度  关闭温度
3200 00010053 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 63.9°C [147°F] 45.0°C [113°F]
3200 00020152 温度上升时关闭 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 最低 71.1°C [160°F] 最低 79.4°C [175°F]
3200 00030159 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 77.2°C [171°F] 45.0°C [113°F]
3200 00050044 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 最低 -10.0°C [14°F] 最低 -20.0°C [-4°F]
3200 00110095 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 50.0°C [122°F] 45.0°C [113°F]
3200 00180010 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] -17.2°C [1°F] 22.8°C [-9°F]
3200 00190052 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 93.3°C [200°F] 82.2°C [180°F]
3200 00310016 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 40.0°C [104°F] 35.0°C [95°F]
3200 00460001 温度上升时开启 -51°C 至 163°C [-60°F 至 325°F] 48.9°C [120°F] 37.8°C [100°F]
  • 页码
    1
    正方形框

     3200 系列
    经过 NASA 认证●气密密封●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications 应用说明 English 488.7KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink