响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161521==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
LEF00045BFPNKABR15 镀金 0.45 bar Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 3.5 psi 至 150 psi M14 X 1.5
LEF01200BFPNKABR15 镀金 12 bar Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 3.5 psi 至 150 psi M14 X 1.5
LER00050TAPNKABA15 镀金 5 psig,真值规格 螺钉 3.5 psi 至 150 psi 1/4-18 NPT
LER00055MAPNKYAA01 镀金 0,55 巴,真值规格 1/4 in 叉形端头 3.5 psi 至 150 psi 1/4-18 NPT
LER01300TBPNKBAA01 镀金 130 psig,真值规格 螺钉 3.5 psi 至 150 psi 1/8-27 NPT
LET00380TBPVKBAA15 镀金 38 psig,真值规格 螺钉 3.5 psi 至 150 psi 1/8-27 NPT
  • 页码
    8
    正方形框

    LE 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●智能诊断技术选项●很多端口和条件

    正方形框

    标准压力开关
    包含高、中、低压力开关,设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、IP67、迟滞选件。

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    发动机
    霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。

    正方形框

    草坪与园艺
    用于草坪、花园和休闲型车辆以及温度传感器、点火开关、转向信号的传感器和开关

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    物料搬运设备
    霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制系统包括用于物料搬运车辆的多种产品

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    10
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 数据表 English 2.9MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 数据表 意大利语 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 安装说明 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 安装说明 简体中文 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 安装说明 意大利语 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 安装说明 日语 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 安装说明 韩语 2.6MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications 应用说明 English 1.2MB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, LP/LE Series 产品命名表 English 1005.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    Do Not Sell My Personal Information

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink