响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  电源电压
SDX01D4 不适用  0 psi 至 1 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX01D4-A 不适用  0 psi 至 1 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX01G2 不适用  0 psi 至 1 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX01G2-A 不适用  0 psi 至 1 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX05D4 不适用 0 psi 至 5 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX05D4-A 不适用 0 psi 至 5 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX05G2 不适用 0 psi 至 5 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX05G2-A 不适用 0 psi 至 5 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX100A2 不适用 0 psi 至 100 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX100A2-A 不适用 0 psi 至 100 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX100A4 不适用 0 psi 至 100 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX100A4-A 不适用 0 psi 至 100 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX100D4 不适用 0 psi 至 100 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX100D4-A 不适用 0 psi 至 100 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX100G2 不适用 0 psi 至 100 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX100G2-A 不适用 0 psi 至 100 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX15A2 不适用 0 psi 至 15 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX15A2-A 不适用 0 psi 至 15 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX15A4 不适用 0 psi 至 15 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX15A4-A 不适用 0 psi 至 15 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX15D4 不适用 0 psi 至 15 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX15D4-A 不适用 0 psi 至 15 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX15G2 不适用 0 psi 至 15 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX15G2-A 不适用 0 psi 至 15 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX30A2 不适用 0 psi 至 30 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX30A2-A 不适用 0 psi 至 30 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX30A4 不适用 0 psi 至 30 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX30A4-A 不适用 0 psi 至 30 psi  绝压 最大 20 Vdc
SDX30D4 不适用 0 psi 至 30 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX30D4-A 不适用 0 psi 至 30 psi 差压,表压 最大 20 Vdc
SDX30G2 不适用 0 psi 至 30 psi 表压 最大 20 Vdc
SDX30G2-A 不适用 0 psi 至 30 psi 表压 最大 20 Vdc
    页码
    0
  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink