响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  输出  压力范围  测量类型  总误差(% 全量程)
ABPDANN005PG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 5 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPDLNN100MG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 mbar 至 100 mbar 表压 ±1.5 %FSS
ABPDRRT005PG2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 5 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPLANN001PG2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 1 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPLANT015PD2A5 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 15 psi 差压 ±1.5 %FSS
ABPLLND060MGAA3 模拟式 0 mbar 至 60 mbar 表压 ±1.5 %FSS
ABPLLNN600MGAA3 模拟式 0 mbar 至 600 mbar 表压 ±1.5 %FSS
ABPLLNT010BGAA5 模拟式 0 bar 至 10 bar 表压 ±1.5 %FSS
ABPMAND001PG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 1 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPMANN004BGAA5 模拟式 0 bar 至 4 bar 表压 ±1.5 %FSS
ABPMANN005PGAA3 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPMANN030PG2A3 数字 I2C 地址:0x28 0 psi 至 30 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPMJJT015PGAA5 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 ±1.5 %FSS
ABPMLNN001PGAA3 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 ±1.5 %FSS
  • 页码
    1
    正方形框

    ABP 基本型系列
     补偿●±1.5%FSS TEB●低压●差压或表压●数字或模拟输出●DIP、无铅 SMT、SMT●经济高效

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink