响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
SL1-A 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-AK 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-B 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-BK 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-D 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-DK 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-DKL 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-E 顶部滚轮柱塞 - 长 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-EK 顶部滚轮柱塞 - 长 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-F 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-FK 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-H 顶部柱塞 - 短 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-HK 顶部柱塞 - 短 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-K 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) - 长 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-KK 正交滚轮柱塞(90° 旋转柱塞) - 长 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-P 顶部滚轮臂 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
SL1-PK 顶部滚轮臂 IP67; NEMA 3, 4, 13 电缆接头 锌压铸
  • 页码
    1
    正方形框

     SL1 系列
    金属外壳●非插入式●IP67 密封●预装电缆接头●25 mm 安装中心●UL/CSA 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Compact Limit Switches SL1 Series 目录信息 English 650.9KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink