响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161498==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
GLLA01A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01A1Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01A2B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01A2Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01A3B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01A4J 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01B 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01C 顶部滚轮柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA01D 顶部滚轮臂 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03A1Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03A2B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03A2Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03A3B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03A4J 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03B 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03C 顶部滚轮柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA03D 顶部滚轮臂 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04A1Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04A2B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04A2Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04A3B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04A4J 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04B 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04C 顶部滚轮柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA04D 顶部滚轮臂 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06A1Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06A2B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06A2Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06A3B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06A4J 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06B 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06C 顶部滚轮柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLA06D 顶部滚轮臂 IP66; NEMA 1, 12, 13 12,7 mm [0.5 in] 导管  塑料
GLLC01A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01A1Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01A2B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01A2Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01A3B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01A4J 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01B 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01C 顶部滚轮柱塞 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC01D 顶部滚轮臂 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC03A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC03A1Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC03A2B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC03A2Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
GLLC03A3B 侧面旋转 IP66; NEMA 1, 12, 13 20 mm [0.79 in] 导管  塑料
  • 查看下 22 个结果
  • 页码
    1
    正方形框

    GLL 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●整体执行器●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装●cULus/CE/CCC 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH GLL Series Limit Switches 数据表 English 4.4MB
    pdf 50012101: GLL Series Limit Switch 安装说明 English 1MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink