响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  操作  输出  精度
060-0238-05 500 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0238-07 1,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0238-10 2,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0239-04 5,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0239-08 10,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0240-02 20,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0241-04 50,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
  • 页码
    2
    正方形框

    53 型
    低成本微型测压元件●5 lb 至 50,000 lb 容量●不锈钢隔膜设计

    正方形框

    微型 - 不锈钢测压元件
    微型尺寸:直径 12,7 mm 至 35,05 mm ;高度 11,43 至 38,1 mm;荷载范围:50 g 至 10000 lb;0.5 N 至 5 N;或 5 lb 至 50000 lb

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet 数据表 English 402.9KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink