响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
LPC00070TBYNKBAA01 镀金 7 psig,真值规格 螺钉 3.5 psi 至 150 psi 1/8-27 NPT
LPF00120TTYNKBAA01 镀金 12 psig,真值规格 螺钉 3.5 psi 至 150 psi M10 X 1.0
LPR00035TFPBKAAA15 镀金 3.5 psig,真值规格 1/4 in 叉形端头 3.5 psi 至 150 psi M14 X 1.5
LPR00100MZMNHAAA15 镀金 1 巴,真值规格 1/4 in 叉形端头 3.5 psi 至 150 psi R1/4 BSPT
LPT00070PBYNKCAA01 镀金 7 PSIG Deutsch DT04-3P-E005(3 针连接器) 3.5 psi 至 150 psi 1/8-27 NPT
  • 页码
    1
    正方形框

    LP 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink