响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电阻  工作温度  精度
194-103LET-A01 10,000 Ohm -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
194-104QET-A01 100,000 Ohm -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
194-222LET-A01 2,252 Ohm -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
194-222LET-D02 2,252 Ohm -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
194-502LET-A01 5,000 Ohm -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F]
  • 页码
    2
    正方形框

     194 系列
    Uni-Curve 电阻,带绝缘导线和环氧涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

     192 系列
    Uni-Curve 电阻,带裸导线和环氧涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0