响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  操作  输出  精度
060-1426-02  1,000 gm 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1426-03 5 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1426-04 10 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1430-04 25 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1430-05 50 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1430-06 100 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1432-04 250 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1432-07 1,000 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1432-08 500 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1435-03  250 gm 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
  • 页码
    2
    正方形框

    31 型
    微型触力传感器●坚固的双隔膜容量:≤100 lb;单隔膜:>100 lb●公螺纹附件

    正方形框

    微型 - 不锈钢测压元件
    微型尺寸:直径 12,7 mm 至 35,05 mm ;高度 11,43 至 38,1 mm;荷载范围:50 g 至 10000 lb;0.5 N 至 5 N;或 5 lb 至 50000 lb

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet 数据表 英语 416.7KB
    pdf Model 31 Low Miniature Load Cell Datasheet 数据表 英语 346.3KB
    pdf Model 31 High Miniature Load Cell Datasheet 数据表 英语 351.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink