搜索结果
产品 | 范围 | 放大/非放大 | 元件类型 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
060-0708-08TJG | ±2,54 mm [±0.10 in] | 非放大式 | 交流-交流型位移传感器 |
![]() |
060-K061-01 | ±5,08 mm [±0.02 in] | 非放大式 | 交流-交流型位移传感器 |
页码 | |
---|---|
![]() |
测试和测量 LVDT 大量选择的线性可变位移传感器(LVDT)满足单点和多点工业测量的苛刻要求。 |
![]() |
短行程交流-交流位移传感器 (LVDT) 短行程交流-交流位移传感器●±0.01 in;±0.025 in 至 ±0.5 in;±0.02 至 ±0.2 范围●高级电气噪音抗干扰性 |
![]() |
短行程位移传感器 (LVDT) 微型静态和动态位移传感器●交流-交流或直流-直流●±0.1 寸 至 ±0.4 寸范围 |
文档 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
---|
Test Tab