响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
060-P189-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P189-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P189-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P189-04 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P190-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P190-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P190-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-02 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-03 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-04 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
  • 页码
    3
    正方形框

    437 型
    翼型压力传感器●宽透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    435 型
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.1%、±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    434 型
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度