响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
060-P186-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P186-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P186-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P186-04 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-02-01 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-04 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-02 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-03 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-04 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P468-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P468-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
  • 页码
    2
    正方形框

    435 型
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.1%、±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    437 型
    翼型压力传感器●宽透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度●防护笼选件

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink