响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161424==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  操作点  封装类型  电源电压
SM351LT 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V
SM353LT 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。 SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V
  • 页码
    24
    正方形框

    低功耗
    以极低电源电压运行,低至 1.65 V 直流。

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

    1D 和 2D 条形码扫描引擎和组件
    最佳设计●广阔的产品线●久经考验的扫描性能●卓越的支持

    正方形框

    26PC 系列
     补偿●低压●mV 输出●差压、湿/湿差压、表压●DIP、SIP、SMT●线性度和滞后:0.5 % typ.

    正方形框

    26PC 流通系列
     补偿●低压●mV 输出●流通表压● SIP●线性度和滞后:0.35 % typ.

    正方形框

    气流传感器
    含先进微结构技术,对空气或其他气体的流量、数量/方向提供敏感和快速回应。

    正方形框

    FSS 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●低偏转●尺寸小

    正方形框

    24PC 系列
     非补偿式●低压●mV 输出●绝压、压差、湿/湿压差、表压●DIP、SIP、SMT●线性度和滞后:0.5 % typ.

    正方形框

    二维条形码扫描引擎和模块
    2D 扫描引擎●2D 成像仪组件

    正方形框

    EV15 1D 扫描引擎
    基于专利双线性 CMOS 传感器●提供理想的尺寸和功耗组合,适用于空间受限的便携设备和固定设备

    正方形框

    ED40 2D 解码板
    高速 USB 2.0 接口●体积小●快速微处理器●与霍尼韦尔 EAXX 2D 扫描引擎兼容●功耗低

    正方形框

    FSG 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●偏转极低

    正方形框

    位置传感器集成电路
    数字双极、锁存、单极、全极和低功率传感器集成电路,操作特点、套件样式及成本各异。

    正方形框

    一维条形码扫描引擎和模块
    1D 扫描引擎●1D 组件

    正方形框

    FSS-SMT 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●低偏转●尺寸小

    正方形框

    EA11 2D 扫描引擎
    卓越的抗抖动性●出色的解码性能●更高的扫描速度●全向●紧凑●配合 ED40 解码板使用

    正方形框

    Nanopower 系列
    全极磁阻式传感器● SOT-23●7 G 典型值,11 G 最大值 (SM351LT,14); 20 G 最大值SM353LT ●360 nA 典型值 (SM351LT),310 nA 典型值 (SM353LT)

    正方形框

    24PC 流通系列
     非补偿式●低压●mV 输出●流通表压● SIP●线性度和滞后:0.75 % typ.

    正方形框

    MicroPressure MPR 系列
    已校准,补偿式●紧凑●高精度●低至 ±1.5%FSS TEB●低压●绝压、表压●数字输出● 无铅 SMT

    正方形框

    LCZ 系列
    低成本、低功耗、数字输出●用于追踪目标方向的全方向传感器●小型、不锈钢外壳●零速度

    正方形框

    N670X 系列 2D 扫描引擎
    超紧凑●扩展读取范围●卓越的抗抖动性●激光和 LED 瞄准器●抵御极端温度●功耗低

    正方形框

    开环电流传感器
    开环传感器按当前电流比例输出电压,无反馈控制。电池供电电路的体积小巧,功耗低。

    正方形框

    ZH10 系列
    低成本、低功耗、数字输出●用于追踪目标方向的全方向传感器●小型、铝制外壳●零速度

    正方形框

    SLP 系列
     非补偿式●未校准●mV 输出●精确的低压读数●低噪音●低成本●高阻抗桥●功耗低

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink