响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  产品类型  底座  小时数  精度  端子
82007 石英标准 2 螺钉 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
82025 石英标准 2 螺钉(无孔) 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
82040 石英标准 护圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 插片—向上
82042 石英标准 护圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
  • 页码
    1
    正方形框

     82400 系列
    0 至 9999,9 ● IP66 ● 10 Vdc 至 80 Vdc(极性不敏感)●±0.02 精确度●1/4 in 铲形端子●3 mm 数量

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0