响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  温度感应类型  工作温度  热敏电阻类型
511-49BJ01-102 空气/气体式 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F] NTC
512-32AC05-204 表面 -60°C 至 204°C [-76°F 至 399°F] NTC
520-41AD08-153 空气/气体式 -60°C 至 260°C [-76°F 至 500°F] NTC
520-41AH02-503 空气/气体式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
520-41AH05-105 空气/气体式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
521-59BP01-103 浸入式 -60°C 至 148°C [-76°F 至 299°F] NTC
526-31AD50-153 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-31AN07-202 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-31AN08-153 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-31AN25-402 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-31AN36-402 表面 -60°C 至 160°C [-76°F 至 320°F] NTC
526-33AB20-153 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
526-33AB47-202 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
526-59AR04-104 浸入式 -60°C 至 121°C [-76°F 至 250°F] NTC
528-59AR12-104 浸入式 -60°C 至 260°C [-76°F 至 500°F] NTC
535-32AA20-104 表面 -60°C 至 250°C [-76°F 至 482°F] NTC
535-32AA30-503 表面 -60°C 至 200°C [-76°F 至 392°F] NTC
535-32AA33-103 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
535-32AA35-103 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
535-32BH03-104 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
535-32BR01-503 表面 -60°C 至 260°C [-76°F 至 500°F] NTC
535-33AF01-823 表面 -40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F] NTC
535-34AB03-103 表面 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] NTC
535-39BU02-105 空气/气体式 -40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F] NTC
535-42BA02-303 空气/气体式 -40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F] NTC
535-53DA02-303 浸入式 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] NTC
535-59AD14-104 浸入式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
535-59DV26-303 浸入式 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F] NTC
535-59DV41-303 浸入式 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F] NTC
590-32AC35-103 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
590-32AC36-103 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
590-32AD01-103 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
590-32AD11-303 表面 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
590-32AD16-103 表面 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-32BP01-203 表面 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] NTC
590-33AA26-104 表面 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F] NTC
590-33AA33-503 表面 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-33AA34-503 表面 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-33AA38-103 表面 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-33BN01-103 表面 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-33BQ01-103 表面 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-39CG02-103 表面 -40°C 至 80°C [-40°F 至 194°F] NTC
590-51AF05-103 浸入式 -60°C 至 90°C [-76°F 至 194°F] NTC
590-53AD10-103 浸入式 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-53AD33-104 浸入式 -60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F] NTC
590-53CU02-103 浸入式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
590-53CU05-153 浸入式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
590-59AD02-104 浸入式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
590-59AD07-302 浸入式 -40°C 至 105°C [-40°F 至 221°F] NTC
590-59AR18-103 浸入式 -60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F] NTC
  • 查看下 10 个结果
  • 页码
    37
    正方形框

     500 系列
    空气-气体式/浸入式/表面式●NTC●塑料、铝制、不锈钢、环氧浇注、镀锡或镀镍铜、陶瓷或聚偏氟乙烯浇注

    正方形框

    MH 系列
    40 psi 至 500 psi●出厂设置或现场可调●金触点●耐 6,000 ● 易于配置●大量端口和端子

    正方形框

     197 系列
    芯片,裸导线,环氧涂层●-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]

    正方形框

    HP 系列
    100 psi 至 4500 psi●出厂设置●银触点和金触点●耐 10,000 ● 可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

    正方形框

     135 系列
    玻璃封装芯片,DO-35 型●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    1CPS 系列
    单头拉绳●UL、CSA、CE、SIL3●IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

     192 系列
    Uni-Curve 电阻,带裸导线和环氧涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

    HRTS 系列
    100 Ohm 或 1000 Ohm 铂 RTD●-70°C 至 260°C●带引线的陶瓷外壳

    正方形框

     173 系列
    EIA 0805 电阻表面安装,端部粘接●-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]

    正方形框

     142 系列
    3,81 mm [0.15 in] 直径盘,相邻引线,环氧涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

     112 系列
    大型气密密封玻璃球,可调引线●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    LE 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●智能诊断技术选项●很多端口和条件

    正方形框

    LP 系列
    3.5 psi 至 150 psi●出厂设置和现场可调●金触点●500 psi 耐压●可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

    正方形框

    2CPS 系列
    双接头拉绳●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 银触点和金触点

    正方形框

     140 系列
    2,54 mm [0.1 in] 直径盘,相邻引线,未涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

    19 mm 系列
    非放大式●绝压、表压、真空计●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 500 psi●带状电缆端子

    正方形框

     700 系列
    100 Ohm 或 1000 Ohm 铂 RTD●-75°C 至 500°C●引线芯片或 SMT 轴向倒装芯片●引线或焊盘

    正方形框

    CSNK 系列
    500 额定电流●±1200 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

     5000 系列
    0.5 psi 至 150 psi●出厂设置● 金触点●500 psi 耐压●#8-32 螺钉,1/4 叶片, metri-pack 系列

    正方形框

    CSNM 系列
    500 额定电流●±1000 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

    13 mm 系列
    非放大式●绝压、密封表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 500 psi,0 psi 至 5000 psi●带状电缆端子

    正方形框

    HM 系列
    多达 4 A 交流 (400 Hz) 和直流●SPDT●多种辅助执行器和端子●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    MKV 系列
    1 W 精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●500 Ohm 至 20 kOhm 电阻

    正方形框

    HEL-700 系列
    100 Ohm 或 1000 Ohm 铂 RTD●-75°C 至 500°C●TFE 特氟隆或带引线的玻璃纤维氧化铝管

    正方形框

    1754 型
    ●非接触式放大型旋转扭矩传感器●500 Nm 至 2,000 Nm 量程范围●准确度< 0.25 ● ±0.15 % 非线性额定输出●± 5 V 输出 - 标准●内置仪表放大器(高电平电压输出)●速度传感器或角度编码器选项●体积小●提供定制选项

    正方形框

    交流/直流小时表 - LM 系列
    数字式背光显示●UL/CE●IP67 密封、防震外壳●9 V 至 64 V dc/ac(50 Hz 至 500 Hz)工作

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

    正方形框

    发动机
    霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。

    正方形框

    电梯和升降机
    用于住宅和商业电梯和升降机的传感器和开关。

    正方形框

    传动系统
    霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

    正方形框

    扭矩推力反作用力扭矩传感器
    反作用扭矩推力传感器●101,7 Nm / 1,500 lb 至 11 298,5 Nm 容量●0.15% 非线性和滞后

    正方形框

    9300 型
    夹持式旋转扭矩传感器系统•Converts shaft into a torque transducer

    正方形框

    JK 型
    Digital pressure gauge●General purpose grade● 1 psi 至 10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    正方形框

    6400 型
    Torque thrust transducers●●900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb●0.15% 非线性和滞后

    正方形框

    2120 型
    轴反作用扭矩传感器●100 lb-in 至 500,000 lb-in●0.1% 非线性和滞后

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 500 Series Packaged Temperature Probes 数据表 英语 991.8KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    请勿出售我的个人信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink