响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-J127-03  30 pC/G 顶部引出 自生成 电荷
060-K896-01  50 pC/G 侧引出 自生成 不适用
  • 页码
    5
    正方形框

    电荷输出
    自生小体积压电加速计●10 kHz、18 kHz、30 kHz●充电输出或增强灵敏度输出 (pC/G)

    正方形框

    MAQ14 型
    通用电荷输出微型加速计●侧引出线或连接器●1/4-28 UNF 或 10-32 UNF 安装孔●±1000 G 动态范围

    正方形框

    MAQ13 型
    通用电荷输出微型加速计●顶部电缆引出●10-32 UNF 母安装孔●±800 G 动态范围

    正方形框

    超小型加速计
    轻质、小体积放大压电加速计●25 kHz 至 45 kHz●IEPE、mV/G 或 pC/G 电荷输出

    正方形框

    微型加速计
    用于工业和自动化的小体积加速计●2 Hz 至 30 kHz●IEPE、mV/G、隔离交流或电荷输出 (pC/G)

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink