响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
HPF06000BGCSNZAA01 60 bar 10-in 电缆配备 Deutsch DT06-2S-CE06 (2 插头连接器) (18 AWG) 100 psi 至 4500 psi 9/16-18 UNF
HPF14500PFDSNDAA25 1450 psi AMP 超级密封连接器 1.5-282105-1(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi M14 X 1.5
HPF17400PFDSNDAA25 1740 psi AMP 超级密封连接器 1.5-282105-1(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi M14 X 1.5
HPR04350PFDSNDAA25 435 psi AMP 超级密封连接器 1.5-282105-1(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi M14 X 1.5
HPR05750PHKSNCAA01 金镶嵌 575 psi Deutsch DT04-3P-E005(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi 3/4-16 UNF
  • 页码
    14
    正方形框

    HP 系列
    100 psi 至 4500 psi●出厂设置●银触点和金触点●耐 10,000 ● 可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

    正方形框

     3004 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改●金属套筒插入/铆钉结构

    正方形框

    SM 系列
    最大 5 A 交流和直流(UL、CSA、CE、ENEC)●各类执行器、端子和触点●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805列表

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    草坪与园艺
    用于草坪、花园和休闲型车辆以及温度传感器、点火开关、转向信号的传感器和开关

    正方形框

    发动机
    霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。

    正方形框

    传动系统
    霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。

    正方形框

    物料搬运设备
    霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制系统包括用于物料搬运车辆的多种产品

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    温度监控
    高精度●非接触式无线遥测技术●数字编码遥测传输●≤6 通道●可编程报警设定点

    正方形框

    标准压力开关
    包含高、中、低压力开关,设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、IP67、迟滞选件。

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    15
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 数据表 English 2.9MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 数据表 意大利语 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 安装说明 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 安装说明 简体中文 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 安装说明 意大利语 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 安装说明 日语 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 安装说明 韩语 2.6MB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 1021KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 模型 English 1.3MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CAD 模型 English 920.6KB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 2.3MB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 模型 English 1.5MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications 应用说明 English 1.2MB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, HP/HE Series 产品命名表 English 1022.4KB