响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    11
    正方形框

    SDP8106
    侧视红外探测器●0.020 in 方形引脚●1.0 mA 最小光电流●50° 受光角●塑料封装

    正方形框

    HOA1882
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1881
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1887
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1872
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1883
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,56 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1884
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1886
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●5,08 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1874
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA 至 4.0 mA●3,05 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1873
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.3 mA 至 4.0 mA●2,54 mm 宽槽●光电晶体管或者光敏晶体管放大器输出

    正方形框

    HOA1889
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 2.0 mA●1,78 mm 宽槽●光电晶体管输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf Infrared Sensors Line Guide 产品线指南 English 982.9KB
    pdf SDP8106 Series Photodarlington Infrared Detectors Catalog Information 目录信息 English 338.4KB