响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  封装类型  输出类型
SS345PT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流
SS441A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS441A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS441A-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 灌电流
SS441A-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS441A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS441A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS443A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS443A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS443A-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 灌电流
SS443A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS443A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS445P 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS449A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS449A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS449A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS449A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS541AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS543AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS549AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
  • 页码
    11
    正方形框

    单极
    检测永磁体或电磁体磁场,并响应单极(北或南)。

    正方形框

    SS345PT, SS445P
    单极数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23 (SS345PT)、扁平 TO-92 型(SS445P) 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS400、SS500 系列
    低高斯值双极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型 SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS340RT、SS440R 系列
    经济型单极霍尔效应数字式传感器集成电路●SOT-23 (SS340RT)、扁平 TO-92 型(SS440R) 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯单极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    103SR 系列
    霍尔效应数字(单极或锁存)或线性●铝或不锈钢螺纹封装

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯锁存霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    A-205a 型
    冲压隔膜、高级输出压力传感器●300 psi 至 10,000 psi●±0.50% 满量程精度

    正方形框

    A-105a 型
    冲洗隔膜压力传感器●500 psi 至 10,000 psi●±0.50% 满量程精度

    正方形框

    位置传感器集成电路
    数字双极、锁存、单极、全极和低功率传感器集成电路,操作特点、套件样式及成本各异。

    正方形框

    磁体 - MG 系列
    MG 系列磁体可作为执行器适用于具有单极或全极磁性特点的霍尔效应和磁阻传感器集成电路。