响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    7
    正方形框

    HOA088X/089X 系列
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA 至 1.8 mA●3,18 mm 宽槽●光电晶体管输出

    正方形框

    HOA0892
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0881
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0880
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

    正方形框

    HOA0890
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :0.5 mA●正向电流:20 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0891
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.0 mA●正向电流:10 mA●不透明聚砜外壳孔径开口

    正方形框

    HOA0882
    透射式红外传感器●最小耦合电流 (Ic) :1.8 mA●正向电流:20 mA●聚砜外壳,无孔径开口

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink