响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  功能特性  开启温度  关闭温度
3001 00140546 温度上升时关闭 28.9°C [75°F] 30.0°C [86°F]
3001 00220108 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 60.0°C [140°F]
3001 00470026 温度上升时开启 50.0°C [122°F] 60.0°C [140°F]
3001 01060004 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 61.7°C [143°F]
3001 01400027 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 65.0°C [149°F]
3001 01590002 温度上升时关闭 52.8°C [127°F] 60.0°C [140°F]
3001 01840001 温度上升时开启 26.7°C [80°F] 18.3°C [65°F]
3001U 00240201 温度上升时关闭 -12.2°C [10°F] -7.2°C [19°F]
3001U 00340137 温度上升时开启 35.0°C [95°F] 最大差值 5.6°C [10°F]
3001U 00780059 温度上升时关闭 65.0°C [149°F] 50.0°C [122°F]
3004 00020025 温度上升时关闭 最低 126.7°C [260°F] 最高 132.2°C [270°F]
3004 00040028 温度上升时开启 128.3°C [263°F] 最大差值 6.7°C [12°F]
3004 00050014 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 60.0°C [140°F]
3004 00120035 温度上升时开启 40.0°C [104°F] 最大差值 4.4°C [8°F]
3004 00190011 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 43.3°C [110°F]
3004 00310015 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 52.8°C [127°F]
3004 00500002 温度上升时开启 90.0°C [194°F] 80.0°C [176°F]
3004 00600002 温度上升时开启 97.8°C [208°F] 最大差值 5.6°C [10°F]
3004 00830002 温度上升时开启 57.8°C [136°F] 48.9°C [120°F]
3100 00030605 温度上升时开启 96.1°C [205°F] 最大差值 6.7°C [12°F]
3100 00150030 温度上升时关闭 2.8°C [37°F] 12.8°C [55°F]
3100 00500037 温度上升时开启 105.0°C [221°F] 95.0°C [203°F]
3100 02600001 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 200.0°C [392°F]
3100 03430001 温度上升时开启 80.0°C [176°F] 70.0°C [158°F]
3100 03810002 温度上升时开启 81.7°C [179°F] 最大差值 5.6°C [10°F]
3100U 00011458 温度上升时开启 28.9°C [75°F] 18.3°C [65°F]
3100U 00031431 温度上升时开启 4.4°C [40°F] -6.7°C [20°F]
3100U 00031431 不适用 不适用 不适用
3100U 00031432 温度上升时开启 10.0°C [50°F] -1.1°C [30°F]
3100U 00031433 温度上升时开启 15.6°C [60°F] 4.4°C [40°F]
3100U 00031434 温度上升时开启 21.1°C [70°F] 10.0°C [50°F]
3100U 00031435 温度上升时开启 26.7°C [80°F] 15.6°C [60°F]
3100U 00031436 温度上升时开启 32.2°C [90°F] 21.1°C [70°F]
3100U 00031437 温度上升时开启 37.8°C [100°F] 26.7°C [80°F]
3100U 00031438 温度上升时开启 43.3°C [110°F] 32.2°C [90°F]
3100U 00031439 温度上升时开启 48.9°C [120°F] 37.8°C [100°F]
3100U 00031440 温度上升时开启 54.4°C [130°F] 43.3°C [110°F]
3100U 00031441 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 48.9°C [120°F]
3100U 00031442 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 54.4°C [130°F]
3100U 00031443 温度上升时开启 71.1°C [160°F] 60.0°C [140°F]
3100U 00031444 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 65.6°C [150°F]
3100U 00031445 温度上升时开启 82.2°C [180°F] 71.1°C [160°F]
3100U 00031446 温度上升时开启 87.8°C [190°F] 76.7°C [170°F]
3100U 00031447 温度上升时开启 93.3°C [200°F] 82.2°C [180°F]
3100U 00031448 温度上升时开启 98.9°C [210°F] 85.0°C [185°F]
3100U 00031449 温度上升时开启 104.4°C [220°F] 90.6°C [195°F]
3100U 00031450 温度上升时开启 110.0°C [230°F] 96.1°C [205°F]
3100U 00031451 温度上升时开启 115.6°C [240°F] 101.7°C [215°F]
3100U 00031452 温度上升时开启 121.1°C [250°F] 107.2°C [225°F]
3100U 00031453 温度上升时关闭 -6.7°C [20°F] 4.4°C [40°F]
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    96
    正方形框

    精密
    适用于高端和极端环境条件下的各种热敏电阻。自定义版本可用。

    正方形框

    精密导电塑料电位器
    紧凑和坚固厚膜器件适用广泛电阻值。精确至 0.25%、IP67 密封和 3000 万次生命周期。

    正方形框

    小型精密限位开关
    该系列配备小型金属或塑料包装,侧面或法兰安装,启动和未密封执行器及低温选件。

    正方形框

     3455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     3150 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    SensorCube 系列
    1 W 密封结构精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●1 kOhm 至 10 kOhm 电阻

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     气密密封
    外壳由激光焊接,以组成气密密封的钢外壳,端子汇接处用玻璃金属密封材料密封。

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

    预配置 Redi-Temp
    预配置通用温度设定点、端子和支架,以用于快速取样、测试和周转。

    正方形框

    MKV 系列
    1 W 精密导电塑料元件电位计●0.25 in 轴直径●500 Ohm 至 20 kOhm 电阻

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     3001 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改

    正方形框

     3455RCG 系列
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●高外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

    3450RCG
    大电流●自动● 陶瓷●温度上升时开启或关闭●15 A/10 A●金合金触点●铆钉套●低外形●UL、CSA、VDE

    正方形框

     金触点
    WE-1 金合金交叉触点,可用于潜在低电压应用。

    正方形框

     3800 系列
    气密密封●用于不需要军事装置的重载军事应用

    正方形框

     3106 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●金合金触点

    正方形框

     3106 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●金合金触点

    正方形框

     3100U 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

     3100 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改

    正方形框

     3004 系列
    非气密密封●低外形●严格的公差和差异●预设和防篡改●金属套筒插入/铆钉结构

    正方形框

    BE 系列
    25 A(UL、cUL)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    123 型号
    S 型/Z 型力传感器●容量 1,000 kg 至20,000 kg●±0.03% 满量程精度

    正方形框

     OP 系列
    金属外壳●侧面、顶部或端部安装●NEMA 1、3、4、13;封密等级●UL/CSA 认证

    正方形框

    102 型号
    S 型/Z 型力传感器●容量 20 kg 至1,000 kg●±0.02% 满量程精度

    正方形框

     BZLN 系列
    金属外壳●用于冲击致动●NEMA 1、3、4、13;封密等级●83 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    1HP 系列
    符合 RTCA DO-160D ●  150 psi 至 5000 psi●易于配置●MIL-PRF-8805 级●12000 psi 燃烧

    正方形框

    限位开关
    广泛而细化的限位开关产品组合包括全球、重型、微型、通用、危险区域、密封和无线开关。

    正方形框

     YZ 系列
    15 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    废弃物处理
    MICRO SWITCH 用于废物处理和调节用途的限位开关。

    正方形框

     BA 系列
    交流 20 A (UL、CSA、CE、ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    S & Z 梁式测压元件
    经济型设计,该优质拉力传感器外形紧凑、精度高;20 kg 至 1000 kg,1000 kg 至 20000 kg。

    正方形框

     YM 系列
     22 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    导电塑料电位器
    紧凑且坚固的厚膜器件具有广泛的电阻值。为军事应用开发的精密技术。

    正方形框

     WM 系列
     22 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    Explosion-Proof Basic Switches
    Switches are approved for use in Zone 2 hazardous locations; switch is environmentally seals so flammable gases cannot enter switching cavity.

    正方形框

    机舱/环境控制
    高度可靠性和准确传感器,积极监测和维护机舱的环境。

    正方形框

    高级大型基本开关
    该开关特点包括操作力低、差压行程、10 A 至 25 A,以及广泛的额定值、操作及端接。

    正方形框

    变速器
    结构坚固●定制解决方案●可提供完全密封版●能够承受恶劣环境

    正方形框

    测试和测量设备
    无描述

    正方形框

    微动开关
    高度可靠和耐用的开关,包括微型、超小型、大型高级、专用、密封、V 型微动开关以及水密开关。

    正方形框

    专用大型微动开关
    该产品可用于特定用途(包括双断电路),并适用于各类应用。

    正方形框

     WZ 系列
    15 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    小体积测压元件
    小体积和扁圆形精度传感器为外部扭矩、弯曲运动和侧面负载提供卓越的结构能力。

    正方形框

    行业概述
    无描述

    正方形框

     AWM700 系列
     补偿●200 SLPM,±300 SLPM●模拟输出

    正方形框

    罐式力传感器
    碳钢和不锈钢型号,最大荷载测量容量 2,000,000 lb。

  • 查看下 46 个结果
  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink