响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
PBN3C421-B 银触点 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3C421-D 银触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3C421-H 银触点 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 6.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3C451-D 银触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3D421-R1 银触点 10.0 in-H2O 至 28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3D421-R2 银触点 35.0 in-H2O 至 75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3D441-R1 银触点 10.0 in-H2O 至 28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3D441-R2 银触点 35.0 in-H2O 至 75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3D451-H 银触点 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 6.5 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3D451-R1 银触点 10.0 in-H2O 至 28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3D451-R2 银触点 35.0 in-H2O 至 75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3E421-R8 银触点 83.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3E421-R9 银触点 416.0 in-H2O 至 1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3E441-R8 银触点 83.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3E441-R9 银触点 416.0 in-H2O 至 1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3E451-R8 银触点 83.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3E451-R9 银触点 416.0 in-H2O 至 1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
  • 页码
    2
    正方形框

     PBN3 系列
    1 in-H2O 至 6,5 in-H2O●SPDT NO,NC●检测空气或相容液体●表压●使用寿命:最大 500 万次●15 psi 或 80 psi 耐压

    正方形框

     PBN1 系列
    1 in-H2O 至 50 in-H2O●SPNO●空气传感●表压、真空计、差分●使用寿命:最大 2000 万次●8 psi 或 15 psi 耐压

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink