响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  扭矩范围  输出  扭矩类型  精度
1602-1K 1,000 oz-in 额定量程时,±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1604-100  100 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1604-1K  1000 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1604-2K  2000 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1604-500  500 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1605-10K  10000 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1605-5K  5000 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1606-20K  20000 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.15 %
1804-100  100 in-lb ±2 mV/V(标称) 旋转 ±0.07%
  • 页码
    5
    正方形框

    非接触式、非放大式、轴扭矩传感器
    非接触式、旋转、变压、扭矩传感器●0,35 Nm 至 7 Nm;5 Nm 至 11300 Nm 容量●提供速度传感器和脚座安装

    正方形框

    旋转变压器扭矩传感器
    非接触旋转变压器轴/法兰安装●0,02 Nm 至 1500 Nm 容量●放大/非放大

    正方形框

    1800 型号
    增强精度的旋转扭矩传感器●11,3 Nm 至 11298,5 Nm 容量●0.05% 非线性和滞后●扩展型速度范围,最高 27,000 RPM

    正方形框

    1602 型号
    低容量旋转变压器扭矩传感器●0,35 Nm 至 7,06 Nm 容量●0.1% 非线性和滞后●圆轴配置

    正方形框

    1600 型号
    旋转变压器扭矩传感器●5,6 Nm 至 11298,5 Nm 容量●0.1% 非线性和滞后●圆形键盘轴配置

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    3
    pdf Model 1104-1107 Rotating Shaft Torque Transducer Datasheet 数据表 English 241.5KB
    pdf Model 1700 Amplified Torque Transducer Datasheet 数据表 English 303.8KB
    pdf Model QSFK-9 Shaft Torque Transducer Datasheet 数据表 English 233.3KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink