响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电流额定值  电路  执行器  端子  密封
YA-2CB16-A2 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2CB713-A2 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2R-A2 20 A SPNO 针式柱塞 螺钉
YA-2RB-A2 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2RB-A64 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2RB-D504 20 A SPNO 过行程柱塞 快速连接
YA-2RB18-A21 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2RB19-A64 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2RBT 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2RL-A6 20 A SPNO 灵活叶片式 螺钉
YA-2RL-P4 20 A SPNO 灵活叶片式 螺钉
YA-2RQ1-A2 20 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YA-2RQ1243-D6 20 A SPNO 过行程柱塞 快速连接
YA-2RQ81245-D6 20 A SPNO  滚轮柱塞 快速连接
YA-3R64-A2 20 A SPNO 针式柱塞 螺钉
  • 页码
    12
    正方形框

    YA 系列
    20 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    WZ 系列
    15 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BZ 系列
    直流电至 15 A (UL, CSA)、16 A (CE, ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm ctrs. ● 侧面或面板●MIL-PRF 8805 列表

    正方形框

    6AS 系列
    交流最高 20 A (UL) ● 交流等级●两台大型微动开关,组合安装通用执行器●多种执行器●25,4 mm 中心侧面安装

    正方形框

    YZ 系列
    15 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    YE 系列
    25 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BA 系列
    交流 20 A (UL、CSA、CE、ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    WM 系列
    22 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    WA 系列
    20 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BE 系列
    25 A(UL、cUL)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    YM 系列
    22 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BM 系列
    22 A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink