响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  产品类型  底座  小时数  精度  端子
28106 多量程,交流 护圈 100K ±0.02 % 1/4 in 的叶片
28110 多量程,交流 护圈 100K ±0.02 % 1/4 inch 短叶片
  • 页码
    1
    正方形框

     28100 系列
    0 至 99,999.9 ● IP66 前端●90 Vac 至 264 Vac/50 Hz、60 Hz●±0.02 精确度●UL、CE、CSA●1/4 in 铲形端子●3 mm 数量

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    Do Not Sell My Personal Information

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink