响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
PBN1B222-A 金触点 0.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 0.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-B 金触点 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-C 金触点 1.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-D 金触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-E 金触点 3.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 3.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-F 金触点 4.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 4.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-G 金触点 6.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 6.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-J 金触点 8.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 8.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-K 金触点 10.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 10.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-L 金触点 12.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 12.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-M 金触点 15.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 15.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-N 金触点 20.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 20.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-P 金触点 30.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 30.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-Q 金触点 40.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 40.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-R6 金触点 10.0 in-H2O 至 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 5 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-R7 金触点 51.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 6 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-S 金触点 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 50.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B332-A 金触点 0.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 0.5 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-B 金触点 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-C 金触点 1.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.5 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-D 金触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-E 金触点 3.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 3.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-F 金触点 4.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 4.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-G 金触点 6.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 6.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-K 金触点 10.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 10.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-M 金触点 15.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 15.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-N 金触点 20.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 20.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-P 金触点 30.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 30.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-Q 金触点 40.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 40.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-R6 金触点 10.0 in-H2O 至 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 6 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-R7 金触点 51.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 7 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-S 金触点 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 50.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
  • 页码
    2
    正方形框

    PBN1 系列
    1 in-H2O 至 50 in-H2O●SPNO●空气传感●表压、真空计、差分●使用寿命:最大 2000 万次●8 psi 或 15 psi 耐压

    正方形框

    PBN3 系列
    1 in-H2O 至 6,5 in-H2O●SPDT NO,NC●检测空气或相容液体●表压●使用寿命:最大 500 万次●15 psi 或 80 psi 耐压

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0