响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  封装类型  输出类型
SS460S-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS461A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS461A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS461A-S 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋 灌电流
SS461A-SP 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS461A-T2 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS461A-T3 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒 灌电流
SS461R 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS466A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS466A-L 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
SS561AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
SS566AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流
VF360NT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流
VF360ST SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流
VF460S 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流
  • 页码
    15
    正方形框

    锁存
    锁存至初始极(北或南),直至传感器集成电路附近带有相反极性、足够强度磁场。

    正方形框

    103SR 系列
    霍尔效应数字(单极或锁存)或线性●铝或不锈钢螺纹封装

    正方形框

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    配备内置上拉电阻的高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23、扁平 TO-92 型,带直型或成型引脚封装。

    正方形框

    SS361RT, SS461R
    锁存霍尔效应数字式传感器集成电路●SOT-23、扁平 TO-92 型封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯锁存霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23、扁平 TO-92 型封装●AEC-Q100 用于交通用途

    正方形框

    ET 系列
    磁性钮子开关●MIL-S-5594 ● 7 A(最大值)●纯银触点●螺丝、引线和转塔终端

    正方形框

    电机和启动装置

    正方形框


    高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23,扁平 TO-92 式,带直型或成型引脚封装●数字电流沉输出

    162003
    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯单极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    位置传感器集成电路
    数字双极、锁存、单极、全极和低功率传感器集成电路,操作特点、套件样式及成本各异。

    正方形框

    速度和方向,速度传感器集成电路
    VM 系列检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置。VF401 可感应细间距环形磁。VF526DT 可提供速度和方向输出。

    正方形框

    SS400、SS500 系列
    低高斯值双极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型 SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    SS361CT, SS461C
    高灵敏度锁存数字霍尔效应传感器集成电路●SOT-23、扁平 TO-92 型封装●电流沉输出

    正方形框

    VF526DT
    锁存双霍尔效应数字传感器集成电路,带有速度和方向输出●SOT-89B袋载带和卷盘封装●双吸电流输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    15
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs 数据表 English 857.4KB
    pdf SS360PT, SS460P, SS460P-T2 High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor 数据表 English 503.7KB
    pdf SS361RT, SS461R Latching Digital Hall-Effect Sensor IC 数据表 English 435.9KB
    pdf VF526DT Latching Dual Hall-Effect Digital Postion Sensor IC with Speed and Direction Outputs 数据表 English 244.7KB
    pdf SS361CT, SS461C High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs 数据表 English 438.3KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs 数据表 English 1MB
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs 数据表 English 1.3MB
    pdf SS361RT/SS461R Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 安装说明 English 302KB
    pdf SS361CT/SS461C High Sensitivity Bipolar Latching, Hall-Effect Digital Sensor ICs 安装说明 English 311.9KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs 安装说明 English 481.1KB
    pdf SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensor ICs 安装说明 English 715.2KB
    pdf SS360PT/SS460P High Sensitivity Latching Digital Hall-Effect Sensors ICs with Built-In Pull-Up Resistor 安装说明 English 581.8KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs 应用说明 English 71.5KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 技术信息 English 710.7KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 技术信息 English 117.5KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink