响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电流额定值  电路  执行器  端子  密封
WA-1R249-A42 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-1RVX051-A4 20 A SPNC 直杆 螺钉
WA-1RVX125-A4 20 A SPNC 特殊杠杆 螺钉
WA-1RVX132-A4 20 A SPNC 特殊杠杆 螺钉
WA-1RX-A4 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-1RX-A41 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-1RX12-A41 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-1RX123-A4 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-1RX33-A4 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-1RX38-A41 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-2R-A2 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-2R-A21 20 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WA-2RV178-A2 20 A SPNC 直杆 螺钉
WA-2RV313-A22 20 A SPNC 直杆 螺钉
  • 页码
    13
    正方形框

    WA 系列
    20 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    N8600 系列 2D 扫描引擎
    读取单个或多个高密度条形码●一流的高分辨率●高达百万像素●无与伦比的速度和精度●IP6x 设计

    正方形框

    YZ 系列
    15 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    YM 系列
    22 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    YA 系列
    20 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BE 系列
    25 A(UL、cUL)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    BM 系列
    22 A(UL、CSA、CE、ENEC)●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    YE 系列
    25 A●SPNO●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BA 系列
    交流 20 A (UL、CSA、CE、ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm 中心侧安装或面板安装

    正方形框

    WM 系列
    22 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    6AS 系列
    交流最高 20 A (UL) ● 交流等级●两台大型微动开关,组合安装通用执行器●多种执行器●25,4 mm 中心侧面安装

    正方形框

    WZ 系列
    15 A●SPNC●多种执行器和端子●25,4 mm 中心●侧面或板载

    正方形框

    BZ 系列
    直流电至 15 A (UL, CSA)、16 A (CE, ENEC) ● 交流等级●SPDT●多种执行器和端子●25,4 mm ctrs. ● 侧面或面板●MIL-PRF 8805 列表

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches 数据表 英语 3.6MB