响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  工作范围  电源电压  输出信号
RPNR050DMEC3A21X 50° (±25°) 通道 1:8.5 Vdc;通道 2:5 Vdc 通道 1:4 mA(左),20 mA(右);通道 2:0.25 Vdc(左),4.75 Vdc(右)
RPNR090KAAA3A11X 90° (±45°) 通道 1:10 Vdc 至 30 Vdc;通道 2:10 Vdc 至 30 Vdc 通道 1:0.25 Vdc(左),4.75 Vdc(右);通道 2:4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
RPNS050BB1A21X 50° (±25°) 18 Vdc 至 30 Vdc 1 Vdc(左),9 Vdc(右)
RPNS050FA1A21X 50° (±25°) 10 Vdc 至 30 Vdc 3 Vdc(左),5 Vdc(右)
RPNS060AC1A21X 60° (±30°) 5 Vdc 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
RPNS070DD1A21X 70° (±35°) 8 Vdc 至 30 Vdc 4 mA(左),20 mA(右)
RPNS090AA1A11X 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
RPNS090AA1B11A 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
RPNS090AA2A11X 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
RPNS090AC1A21X 90° (±45°) 5 Vdc 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
RPNS090CA1A11X 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc 4.5 Vdc(左),0.5 Vdc(右)
RPNS090DD2A21X 90° (±45°) 8 Vdc 至 30 Vdc 4 mA(左),20 mA(右)
RPNS090EA1A11X 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc 20 mA(左),4 mA(右)
RPNS090GA1A21X 90° (±45°) 10 Vdc 至 30 Vdc 0.5 Vdc(左),4.5 Vdc(右)
RPNS120AA1A21X 120° (±60°) 10 Vdc 至 30 Vdc 4.75 Vdc(左),0.25 Vdc(右)
RPNS180DA2A11X 180° (±90°) 10 Vdc 至 30 Vdc 4 mA(左),20 mA(右)
RPNS180HD1B11A 180° (±90°) 8 Vdc 至 30 Vdc 0.25 Vdc(左),4.75 Vdc(右)
RPNS270DA1A21X 270° (±135°) 10 Vdc 至 30 Vdc 4 mA(左),20 mA(右)
RPNS360GC1A11X 360° (±180°) 5 Vdc 0.5 Vdc(左),4.5 Vdc(右)
  • 页码
    5
    正方形框

    RPN 系列
    其使用带磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内检测执行器轴的旋转运动。

    正方形框

    运动车辆
    用于各类运动车辆的传感器和开关。

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 数据表 English 490.2KB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors in Gear Shift Rotation Applications 应用说明 English 74.1KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink