响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161304==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
14CE1-2 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2G 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2GL 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2K 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2L 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-3 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3A 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3AH 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3G 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3GK 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-4 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE1-4K 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  4 m 电缆 锌压铸
14CE1-5 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  5 m 电缆 锌压铸
14CE1-6 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE1-7 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  7 m 电缆 锌压铸
14CE1-9A 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  9 m 电缆 锌压铸
14CE1-AQ 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE1-Q 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE18-1 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-10 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  10 m 电缆 锌压铸
14CE18-15A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  15 m 电缆 锌压铸
14CE18-1A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-1L 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-3 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  3 m 电缆 锌压铸
14CE18-6 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  6 m 电缆 锌压铸
14CE18-6A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  6 m 电缆 锌压铸
14CE2-1 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-10 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  10 m 电缆 锌压铸
14CE2-1A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1G 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1L 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1L1 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-2 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE2-2A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE2-3 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3D 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3G 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-4 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE2-4A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE2-5 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  5 m 电缆 锌压铸
14CE2-6 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE2-7A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  7 m 电缆 锌压铸
14CE2-AH 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-AQ 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE2-Q 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE20-1  摆动曲柄 - 弹簧丝 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE20-3  摆动曲柄 - 弹簧丝 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE20-6  摆动曲柄 - 弹簧丝 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE27-1 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
  • 查看下 26 个结果
  • 页码
    1
    正方形框

    14CE 系列
    用于欧洲●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf MICRO SWITCH 14CE Series Compact Limit Switches 数据表 English 1.4MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink